Opublikuj swoje produkty
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • Rodzina produktuItaly
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION