Opublikuj swoje produkty
Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • Rodzina produktuItaly
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010013
  • Nazwa ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks