Opublikuj swoje produkty
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • Rodzina produktuItaly
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION