Opublikuj swoje produkty
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47

    Premium 100x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 02 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221001001
    • Rodzina produktuPremium
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks