Opublikuj swoje produkty
Premium 65x35

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Rodzina produktuPremium
  • Grupa produktuBasin
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-07-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION