Opublikuj swoje produkty
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet

    Sfera 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 1850 1001 Bianco lucido

      05 1850 1021 Bianco satinato

      05 1850 1022 Nero satinato

      05 1850 1023 Cemento satinato

      05 1850 1028 Acqua satinato

      05 1850 1029 Sabbia satinato

      05 1850 1030 Lino satinato

      05 1850 1031 Seta satinato

      05 1850 1032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_bidet_sospeso_50x35_0518501001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets