Opublikuj swoje produkty
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • Rodzina produktuSfera
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010126
  • Nazwa ETIMBidet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets