Opublikuj swoje produkty
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.




    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 1855 1001 Bianco lucido

      05 1855 1021 Bianco satinato

      05 1855 1022 Nero satinato

      05 1855 1023 Cemento satinato

      05 1855 1028 Acqua satinato

      05 1855 1029 Sabbia satinato

      05 1855 1030 Lino satinato

      05 1855 1031 Seta satinato

      05 1855 1032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_bidet_sospeso_55x35_0518551001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets