Opublikuj swoje produkty
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45

    Sfera Ø45

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks