Opublikuj swoje produkty
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40

    Sfera 58x40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 2458 0001 Bianco lucido

      05 2458 0021 Bianco satinato

      05 2458 0022 Nero satinato

      05 2458 0023 Cemento satinato

      05 2458 0028 Acqua satinato

      05 2458 0029 Sabbia satinato

      05 2458 0030 Lino satinato

      05 2458 0031 Seta satinato

      05 2458 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_incasso_58x40_H_14_0524580001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks