Opublikuj swoje produkty
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50

    Sfera 75x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 2076 0001 Bianco lucido

      05 2076 0021 Bianco satinato

      05 2076 0022 Nero satinato

      05 2076 0023 Cemento satinato

      05 2076 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_sospeso_75x50_0520760001
    • Rodzina produktuHorizon
    • Grupa produktuBasin
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION