Opublikuj swoje produkty
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 01 1955 1001 Bianco lucido

      01 1955 1021 Bianco satinato

      01 1955 1022 Nero satinato

      01 1955 1023 Cemento satinato

      01 1955 1032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_bidet_terra_55x35_0119551001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets