Opublikuj swoje produkty
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13

    Zero Ø45 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 01 2345 0001  Bianco lucido

      01 2345 0021  Bianco satinato

      01 2345 0022  Nero satinato

      01 2345 0023  Cemento satinato

      01 2345 0032  Tortora satinato

      01 2345 0041  Argento-Bianco

      01 2345 0042  Oro-Bianco


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_lavabo_appoggio_45_0123450001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuBasin
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-07-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION