Opublikuj swoje produkty
Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • Rodzina produktuZERO
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION