Opublikuj swoje produkty
COTTO Stop Valve CT472_CT472SS(HM)

COTTO Stop Valve CT472_CT472SS(HM)

1.Extra Chrome : Nickel-chromium plated up to 8 micron.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Stop_Valve_CT472_CT472SS-HM
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuStop Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)71
  • Głębokość (mm)229
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals