Opublikuj swoje produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

TELEHANDLER ROTATIONAL ≤6 TON ≤27m 4WD, 4WS STAGE V

Opis
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOUMRT2660ST5
  • Rodzina produktuHandlers Telescopic
  • Grupa produktuHandlers Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt