Opublikuj swoje produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5

TELEHANDLER ≤4 TON ≤10m 4WD 4WS STAGE V

Opis
    • LENGTH: 6128 MM
    • WIDTH: 2334 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 7800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 9.64 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7.15 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOUMT1033EASYST5
  • Rodzina produktuHandlers Telescopic
  • Grupa produktuHandlers Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-24
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt