Opublikuj swoje produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

Opis
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOUMT1440
  • Rodzina produktuHandlers Telescopic
  • Grupa produktuHandlers Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-24
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt