Opublikuj swoje produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Opis
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOUMT625
  • Rodzina produktuHandlers Telescopic
  • Grupa produktuHandlers Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-24
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt