Opublikuj swoje produkty
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
    Cuprum
    Zarchiwizowane

    Serie 80 - Ventana fija

    Eurovent premium - series 80, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 24mm).
    Opis
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycuprum_ventana_fija_serie_80
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno