Opublikuj swoje produkty
Facade Ladder
Facade Ladder
Facade Ladder
    CW Lundberg

    Facade Ladder

    Façade ladder for access to the roof. Installed with a bracket based on the current eaves depth. The façade ladder can be supplemented with a standing plant and back protection. Handrails shall be attached to the façade ladder and roof or other fixed access device. The façade ladder is CE marked.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Facade_Ladder
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeTE_20_40_10
    • Uniclass 2015 DescriptionLadders and steps
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText