Opublikuj swoje produkty
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Airtight attic ladder designed for easy access to storage spaces above the ceiling.

The lightweight aluminium folding ladder is easy to operate and features a safety mechanism designed to reduce the risk of finger pinching.

A handrail is provided on one side of the ladder as standard and can be added to the other side as an option.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

For indoor residential use with wood framing only.

Opis
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyattic-ladder-airtight-cxtw
  • Rodzina produktuAttic Ladder
  • Grupa produktuAirtight Type
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit