Opublikuj swoje produkty
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Opis
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycanopy-large-suspended-rs-kh
    • Rodzina produktuCanopies
    • Grupa produktuRS Visor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit