Opublikuj swoje produkty
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Reversible floor hatch with aluminium trim and a steel base plate, designed for concrete slabs.

    By reversing the cover and repositioning the handle, the hatch can be used with either resin tile or mortar finishes.

    Available in standard, lockable, and simple-lock versions.

    The anchor brackets can be installed at any position on the outer frame for flexible installation.

    Suitable for pedestrian use.

    Opis
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfloor-hatch-reversible-4ha2
    • Rodzina produktuFloor Hatch
    • Grupa produktuReversible Type
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit