Opublikuj swoje produkty
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Touchless stainless steel waste storage unit designed for hygienic and convenient operation.

    The doors can be opened simply by stepping on the pedal, without touching the handle.

    The upper and front doors open together and close automatically when the foot is removed from the pedal.

    Designed for quiet and durable operation with rotary dampers and PVC caps on the bottom of the pedals.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Opis
    • ■CKS-1007H

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307H

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607H

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907H

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      Material: Stainless Steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywaste-storage-stainless-touchless-cks-h
    • Rodzina produktuWaste Storage
    • Grupa produktuClean Stocker
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit