Opublikuj swoje produkty
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and sharp architectural design.

    The bracket-mounted system allows for easy installation and is suitable for applications requiring a relatively small projection.

    A wide range of projection sizes from 200 to 600 mm provides flexibility for various building façades and entrance areas.

    The clean, minimal profile integrates naturally with a variety of architectural designs.

    Opis
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycanopy-bracket-rs-ms
    • Rodzina produktuCanopies
    • Grupa produktuRS Visor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit