Opublikuj swoje produkty
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    The slim design offers excellent aesthetics and ease of installation.

    The small trim on the outer frame allows for smooth installation.

    Manufactured at an ISO 14001-certified factory.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Opis
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • Rodzina produktuCeiling Hatch
    • Grupa produktuUltra-Slim Joint Type
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit