Opublikuj swoje produkty
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

    The staggered rack arrangement helps reduce interference between handlebars and baskets.

    The rack offset can be adjusted between 400 and 450 mm to accommodate different bicycle types.

    Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

    Designed to accommodate bicycles weighing up to 40 kg.

    Opis
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Rodzina produktuBicycle parking
    • Grupa produktuBicycle racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit