Opublikuj swoje produkty
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Wall-mounted vertical cycle rack designed for space-saving bicycle storage.

    The bicycle is stored vertically by simply hooking the front wheel onto the rack.

    A built-in gas damper assists with raising and lowering the bicycle for easier operation.

    The rack arm can be folded when not in use and can swing left or right to make efficient use of available space.

    A safety lock helps prevent the arm from springing upward unexpectedly.

    Opis
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Rodzina produktuBicycle parking
    • Grupa produktuBicycle racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit