Opublikuj swoje produkty
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Upper-tier cycle rack designed to make efficient use of the space above sliding cycle racks.

The two-tier design increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides flexible installation in bicycle parking areas.

Available in high and low configurations for efficient bicycle storage layouts.

Opis
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Rodzina produktuBicycle parking
  • Grupa produktuBicycle racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit