Opublikuj swoje produkty
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Opis
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Rodzina produktuBicycle parking
  • Grupa produktuBicycle stands
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit