Opublikuj swoje produkty
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Stainless steel waste storage unit designed for durability, ease of use, and efficient use of space.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    A padlock can be installed to help prevent unauthorized disposal and tampering.

    Opis
    • ■CKS-1006

      Capacity: 450 L

      Dimensions: W1000 × D600 × H1160 mm

      Weight: 45 kg

       

      ■CKS-1306

      Capacity: 650 L

      Dimensions: W1300 × D600 × H1160 mm

      Weight: 53 kg

       

      ■CKS-1606

      Capacity: 850 L

      Dimensions: W1650 × D600 × H1160 mm

      Weight: 65 kg

       

      ■CKS-1906

      Capacity: 1050 L

      Dimensions: W1950 × D600 × H1160 mm

      Weight: 74 kg

       

      ■CKS-1007

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKS-1009

      Capacity: 750 L

      Dimensions: W1000 × D900 × H1160 mm

      Weight: 54 kg

       

      ■CKS-1309

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKS-1909

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywaste-storage-stainless-cks
    • Rodzina produktuWaste Storage
    • Grupa produktuClean Stocker
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit