Opublikuj swoje produkty
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Premium stainless steel waste storage unit featuring a distinctive phosphate-pattern finish.

    The deep dark gray design creates a sophisticated and modern appearance.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Opis
    • ■CKS-1307-RS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-RS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywaste-storage-stainless-phosphate-cks-rs2
    • Rodzina produktuWaste Storage
    • Grupa produktuClean Stocker
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit