Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Strand Smooth Bamboo. Matte gloss Aluminum oxide enhanced urethane finish 5G Side Push click with a Solid Strand Woven construction. 

    Opis
    • T1/2"xW5"x L72" - 24.89sf/carton

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWSB-FOU-NAT-5-Bamboo-Flooring
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuFoundation Strand Bamboo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.5
    • Szerokość (mm)5
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga