Opublikuj swoje produkty
Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - wpuszczany lub mocowany do ściany
Deante

Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - wpuszczany lub mocowany do ściany

Zlewozmywak gospodarczy zrobiony został z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu jest odporny na uderzenia, zmiany temperatury czy kontakt z czynnikami chemicznymi. Nie traci właściwości nawet w nieogrzewanych pomieszczeniach. Ergonomiczny kształt ułatwia korzystanie i czyszczenie. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Produkt można zamontować bezpośrednio do ściany, nie wymaga dodatkowego stelaża lub wpuścić w blat.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: stal, satyna
    Rodzaj powierzchni: satyna, szczotkowany
    Materiał: stal 304
    Sposób montażu: wiszący/ naścienny, wpuszczany
    Ilość komór zlewozmywaka: 1
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 450
    Szerokość [mm]: 450
    Długość [mm]: 450
    Wysokość [mm]: 200
    Głębokość komory 1 [mm]: 200
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 430
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 430
    wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 2''
    Liczba otworów podfrezowanych: 0
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: stal, szary
    Rodzaj korka: manualny
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZYK_010A
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki