Opublikuj swoje produkty
134170 Pisuar wiszący DELTA
134170 Pisuar wiszący DELTA
134170 Pisuar wiszący DELTA
134170 Pisuar wiszący DELTA
    DELABIE

    134170 Pisuar wiszący DELTA

    Indywidualny pisuar wiszący, bez kołnierza.
    Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.
    Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.
    Grubość Inoxu: 1,2 mm.
    Dopływ wody z góry (natynkowy).
    Podtynkowy odpływ wody. Niewidoczny syfon.
    Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej.
    Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.
    Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 dla spłukiwania przy użyciu 2 l wody.
    Waga: 7,5 kg.
    30 lat gwarancji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny134170
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPISUARY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)385
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)5.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna