Opublikuj swoje produkty
134718 Pisuar wiszący DELTACÉRAM
DELABIE
Zarchiwizowane

134718 Pisuar wiszący DELTACÉRAM

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza. Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Ceramiczny. Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe). Podtynkowy lub natynkowy odpływ wody. Schowany syfon. Dostarczany z króćcem, korkiem i syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami. Znak CE. Zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody. Waga: 11,5 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny134718
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)582
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)348
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)6293
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals