Opublikuj swoje produkty
430000 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów
430000 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów
430000 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów
430000 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów
    DELABIE

    430000 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów

    Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2. Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie kabel i transformator). Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu. Płyta uruchamiająca 145 x 145 mm z wykończeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej i wbudowaną elektroniką. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. 3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru). Tryb intensywny (wyłączność DELABIE): - spłukiwanie krótkie po każdym użytkowniku; - spłukiwanie właściwe na koniec okresu wzmożonego ruchu. Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji. Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny430000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)405
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna