Opublikuj swoje produkty
2446LEP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki
DELABIE

2446LEP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Bateria ścienna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.150 wyposażoną w sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.150. Bateria dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2446LEP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)192
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)243
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1607
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna