Opublikuj swoje produkty
-
DELABIE

-

-
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2447LEPUK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188.19
  • Szerokość (mm)265
  • Głębokość (mm)239.09
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1760.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Oceania Europa Ameryka północna