Opublikuj swoje produkty
2565T5EP Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki
DELABIE

2565T5EP Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Wysoka, stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.205 L.170. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Ceramiczna głowica Ø35 z regulatorem ciśnienia. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2565T5EP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)331
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)211
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1343
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna