Opublikuj swoje produkty
2820TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP
DELABIE

2820TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji. Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i odcinania dopływu wody zimnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi. Filtry i zawory zwrotne. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2820TEP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)227
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)184
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2264
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna