Opublikuj swoje produkty
2821TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP
2821TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP
2821TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP
    DELABIE

    2821TEP Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP

    Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji. Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 oraz higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi. Filtry i zawory zwrotne. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2821TEP
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)228
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)171
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1719
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna