Opublikuj swoje produkty
35082S Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm
35082S Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm
35082S Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm
    DELABIE

    35082S Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC z satynowego Inoxu 304. 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację. Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory. Wymiary: 400 x 400 mm. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35082S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)92
    • Głębokość (mm)745
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1316
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna