Opublikuj swoje produkty
428156 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru
DELABIE
Zarchiwizowane

428156 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru

Zaścienny zawór elektroniczny do pisuaru. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V, skrzynka elektroniczna z elektrozaworem, filtr i zawór odcinający Z½". Instalacja zaścienna ≤ 155 mm. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji. Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności. Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego. Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund. Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji. Rozeta zintegrowana ze ścianą. Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy. Przystosowany do wody deszczowej. Przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny428156
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)796
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010210
  • Nazwa ETIMElectronic urinal flusher
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals