Opublikuj swoje produkty
464050 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464050 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464050 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
    DELABIE

    464050 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC

    Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC Dual Control z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator dostarczane w zestawie). Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze stali nierdzewnej w czarnym matowym wykończeniu, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką. Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej. Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Dwa sposoby uruchamiania: - bezdotykowy: uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika zapewnia spłukanie toalety po każdym użyciu, - poprzez wciśnięcie niezależnego przycisku z antyblokadą. Spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność - 6 l (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l). 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji). Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach). Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Produkt przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 564000DE lub 564005DE, albo ze skrzynką podtynkową 464SBOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464050
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)186
    • Szerokość (mm)186
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011594
    • Nazwa ETIMElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela