Opublikuj swoje produkty
510300 Mobilne siedzisko natryskowe Grand Confort
DELABIE

510300 Mobilne siedzisko natryskowe Grand Confort

Mobilne siedzisko natryskowe do zawieszenia, dla osób z niepełnosprawnością. Siedzisko z oparciem Grand Confort HR. Model szeroki. Do zawieszenia na poręczach Ø32 (patrz nr 5481P, 5120P2 i 50505P2). Siedzisko i oparcie z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni. Mobilne: ogranicza liczbę siedzisk w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością. Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym. Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności. Jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne (Betadynę®). Ochrona przed promieniami UV. Przyjemny i ciepły w dotyku materiał. Struktura z pustego wewnątrz trzonu o średnicy Ø32, wykonanego z bakteriostatycznego Inoxu 304. Rama z Inoxu UltraPolish w połysku. Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia. Szerokie rozety naciskowe chronią ścianę. Wymiary: 590 x 420 x 510 mm. Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510300
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower seat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna