Opublikuj swoje produkty
510624C Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - antracyt
510624C Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - antracyt
    DELABIE

    510624C Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - antracyt

    Suszarka do rąk SPEED JET 2 z dwustronnym wydmuchem powietrza, w kolorze antracytowy metalik. Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund. Komfort: ciepłe powietrze. Antybakteryjny ABS dla maksymalnej higieny. Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę, co ułatwiona obsługę i utrzymanie czystości. Filtr HEPA: zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu. Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie wykrycia pracy ciągłej przekraczającej 30 sekund. Wymiary: 180 x 320 x 540 mm. Waga: 6,83 kg. Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Niskie zużycie energii: moc 1050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania. 230 V~ / 50-60 Hz. Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h. Poziom hałasu: 66 dBA. Klasa II, IP21. CE. 3 lata gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510624C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna