Opublikuj swoje produkty
182400 Ścienna komora gospodarcza
DELABIE

182400 Ścienna komora gospodarcza

3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
Ścienna komora gospodarcza ze ścianką. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,9 mm. Komora wytłaczana, bez spoin. Głęboka komora. Gładka powierzchnia. Wykończenie chroniące przed skaleczeniem. Dostarczana z korkiem 1½″. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i ścianką. Możliwość zamówienia dodatkowo składanej kratki z Inoxu (nr 102400). Waga: 4,6 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny182400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2565
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna