Opublikuj swoje produkty
511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm
DELABIE

511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility.

Helps the user stand and move safely in the shower or bath.

Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish.

Can be installed with upright bar on the left or right.

Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points.

Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls.

Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

Concealed fixings.

Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

Dimensions: 760 x 760mm.

Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

30-year warranty. CE marked.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511978C
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)71
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.72
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011003
  • Nazwa ETIMWall grab handle/rail
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna